具有 256 微步进功能的双极步进电机系统参考设计
TIDA-00261
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


另请参阅

View all related products

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

TIDA-00261-BOOST-DRV8711 是基于 DRV8711 步进电机前置驱动器和 CSD88537ND 双 N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET 的 8-52V、4.5A 双极步进驱动级。此模块包含驱动很多不同类型的双极步进电机所需的一切,并且还可改作双路刷式直流电机驱动器。BOOST-DRV8711 非常适合想要详细了解步进电机控制技术和驱动级设计的人士。此套件旨在根据 LaunchPad Pinout 标准兼容所有 TI LaunchPad,同时为采用 MSP430G2553 的 MSP-EXP430G2 LaunchPad 提供主要软件/固件支持。

特性
  • 各个 H 桥中,电源输入为 8-52V,持续输出电流高达 4.5A
  • 1/256 微步进内置分度器,适用于超平滑运动
  • 具备 SPI 接口,用于驱动器设置和状态报告
  • 采用超小型全套步进电机驱动级 (1.75” x 2.00”)
  • 驱动级受到针对过流、过热和欠压的全面保护

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

BOOST-DRV8711 :
Stepper Motor BoosterPack featuring DRV8711 and CSD88537ND

$25.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD88537ND  60V, N ch NexFET MOSFET™, dual SO-8, 15mOhm  MOSFET的  样片或购买 查看设计套件与评估模块
DRV8711  具有片上 1/256 微步进分度器和失速检测的步进电机前置驱动器  电机驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
MSP430G2553  MSP430G2x53、MSP430G2x13 混合信号微处理器  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CSD88537ND 下载
DRV8711 下载 下载
MSP430G2553 下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 3572 2014年 7月 14日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 1620 2014年 7月 14日
ZIP 210 2014年 7月 14日
PDF 600 2014年 7月 14日
PDF 111 2014年 7月 14日
PDF 153 2014年 7月 14日
PDF 124 2014年 7月 14日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章