单芯片双线制回路供电、4 至 20mA 电流回路 RTD 温度发送器
TIDA-00247
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

对于便携式双线制、4 至 20mA 电流回路应用而言,通常需要慎重考虑系统功耗问题。传统方法是采用高电桥励磁电压和运算放大器来获得满量程的 ADC 输入电压,但这样会增加芯片数量和总体功耗。此外,还需要一个额外的外部稳压器来激励桥式传感器并通过同一电压源来为微控制器供电。本参考设计的目标是提供一套低功耗、低成本的解决方案。因此,本解决方案利用了微控制器的集成 ADC 和运算放大器 (OA)。为降低成本,ADC/DAC 使用主电源电压作为其基准电压而不采用外部基准电压,而且也不选用具有内部基准电压但较为昂贵的 ADC/DAC。本解决方案充分利用了 MCU 的集成外设,不仅减少了元件数,还降低了成本。本参考设计基于混合信号微控制器,特别是 MSP430F2274。

特性
  • 完全集成到微控制器中的模拟功能
  • 仅兼容双线制 PT100 RTD 探针的传感器输入
  • RTD 的温度范围为 -200°C 至 +850°C
  • 输入电源范围:10V 至 33V DC
  • 4 至 20mA 电流回路输出信号
  • 最大测量误差:优于 ±2.5ºC
  • 可实现比率测量
  • 符合 IEC 61000-4 标准
  • 工作温度范围为 -40°C 至 +85°C

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南


TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
MSP430F2274  16 位超低功耗微控制器,具有 32KB 闪存和 1K RAM  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS7A16  具有使能端和电源正常状态输出的 60V、5μA Iq、100mA、低压降电压稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
MSP430F2274 下载 -
下载 下载
下载 -
TPS7A16 下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 10401 2015年 1月 30日
设计文件 (5)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 1222 2015年 1月 30日
PDF 161 2015年 1月 30日
ZIP 301 2015年 1月 30日
PDF 43 2015年 1月 30日
PDF 653 2015年 1月 30日
相关工具与软件

参考设计  ( 5 )


支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章