小尺寸、2 线、4 到 20mA 电流环路 RTD 温度发送器参考设计
TIDA-00165
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

这是针对可靠、低功耗、精确和长期稳定的 2 线环路供电 4-20mA 电流输出温度变送器的参考设计。它使用带有 4-20mA 电流回路发送器的 RTD 温度传感器。它还说明了传感器信号调节、比例式测量技术、推荐的软件流量、校准、传感器线性化、PCB 布局和其他设计注意事项。此外,外部保护电路已经部署到位,符合 IEC61000-4 标准 – EFT、ESD 和浪涌要求的法规要求。EMC 必须符合 IEC61000-4,以确保该设计不仅能够生存,还能够在苛刻/嘈杂的工业环境中发挥所需性能。此外,还向用户提供了所有相关的设计文件,例如原理图、材料清单、层图、Altium 文件、Gerber 和 MSP430 MCU 软件。

特性
  • 小巧外形(长 x 宽):71.12mm X 6mm
  • 传感器输入与 2 线、3 线或 4 线 RTD 探针兼容
  • 连接到 PT100 至 PT1000 的所有 RTD
  • 最大测量误差:0.2°C
  • 输出分辨率:0.76µA
  • 输入电源范围:10V 至 33V DC

 


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (4)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
ADS1220  具有 I2C 接口的超小型、低功耗 24 位模数转换器  模数转换器 (ADCs)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
DAC161S997  用于 4-20mA 回路的 DAC161S997 基于 SPI 的 16 位 DAC  数模转换器 (DACs)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
MSP430FR5738  MSP430FR573x MSP430FR572x 混合信号微控制器  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS7A16  具有使能端和电源正常状态输出的 60V、5μA Iq、100mA、低压降电压稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
ADS1220 下载 下载
下载 下载
DAC161S997 下载
MSP430FR5738 下载
下载 -
下载 下载
TPS7A16 下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 16567 2014年 11月 11日
白皮书 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1238 2015年 2月 12日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 359 2014年 7月 30日
ZIP 1880 2014年 7月 30日
PDF 957 2014年 7月 30日
ZIP 140 2014年 7月 30日
PDF 208 2014年 7月 30日
PDF 7610 2014年 7月 30日
相关工具与软件

参考设计  ( 5 )

软件 (1)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章