NFC 配置和记录接口(双端口 FRAM:NFC <-> FRAM <-> 串行)
TIDA-00230
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

该参考设计的整体范围旨在提供非接触式服务接口。服务接口可从系统读取日志以及配置系统(校准数据、固件升级等)。在人机界面 (HMI) 等工厂应用中。可同时通过 NFC 和串行端口(I2C 和 SPI)提供的 FRAM 内容在系统即便未加电的情况下用于读取日志消息(例如,通过温度或压力发送器读取)。此外,在系统完成安装并加电之前(或之后),也可在试运行时对配置参数进行编程。通过此类功能,无需为系统加电也可进行配置或读取其日志,从而可在试运行时或质量回报方面有效节约成本。

特性
  • ISO14443B 接口 (RF430CL330):Android NFC 标准
  • 64kB FRAM (MSP430FR5969)
  • 通过串行接口提供高达 8Mb/s 的 FRAM 输入/输出吞吐量
  • 通过 NFC 接口提供 800kb/s 的 FRAM 输入/输出吞吐量
  • 通过 NFC 供电

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
MSP430FR5969  Wolverine 混合信号微控制器  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
RF430CL330H  动态 NFC 接口转发器  无线连接  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPD1E10B06  采用 0402 封装的单通道 ESD,具有 10pF 电容和 6V 击穿电压  电路保护  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
MSP430FR5969 下载 下载
RF430CL330H 下载 下载
下载 下载
TPD1E10B06 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 10582 2015年 5月 27日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 630 2014年 10月 16日
PDF 135 2014年 10月 16日
ZIP 250 2014年 7月 31日
ZIP 580 2014年 7月 31日
PDF 78 2014年 7月 31日
PDF 445 2014年 7月 31日
相关工具与软件

参考设计  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
优化延迟、功耗和内存占用量的热电偶感测前端参考设计  TIDA-00468  TI Designs

软件 (1)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章