TIDA-00197

具有速度控制功能的无刷直流电机

TIDA-00197

设计文件

概述

此高级电机实现了闭环速度控制,以便在负载扭矩描述中维护精确的 RPM。DRV5013 霍尔效应传感器可感应到磁性转子位置,DRV8308 控制器决定何时驱动为线圈通电的 CSD88537ND FET。不使用微控制器或固件,正弦电流可最大限度降低噪声和扭矩纹波,从而最大限度地提高电机性能。

特性
  • 对于任何扭矩负载(最大为 118 mNm (16.7 oz-in)),速度控制在 2054 RPM
  • 电源输入支持 24V 至 32V 以及 5A 以上
  • 外转样式以 6x6x3 cm3 外形提供很好的功率密度
  • 通过更改电阻器,可以轻松修改 RPM 和最大电流
  • 设计实现高达 71% 的效率
  • 系统已经过全面测试和实践检验
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU311.PDF (1911 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDR561.PDF (85 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR562.PDF (47 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

BLDC 驱动器

DRV8308具有 SPI 的最大 42V 含传感器正弦控制三相 BLDC 栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD88537ND采用 SO-8 封装的双路、15mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
霍尔效应锁存器和开关

DRV5013高电压(高达 38V)、高带宽 (30kHz) 霍尔效应锁存器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

支持软件

TIDC394 TIDA-00197 Hardware Files

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 TIDA-00197 Test Results 2014年 4月 29日

相关设计资源

硬件开发

评估板
DRV8308EVM DRV8308 三相无刷直流电机前置驱动器评估模块

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频