具有 24 位 RTD 前端的完整 IO-Link 传感器-发送器参考设计
TIDA-00188
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


另请参阅

TIDA-01335- Recommended alternative TI Design which is using TIOL111 offering smaller package, integrated surge protection and LDO options

View all related products

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

此参考设计是带有 IO-Link 兼容传感器发送器的电阻温度计 (RTD) 前端。此设计采用经过充分验证的 IO-LINK PHY 和堆栈,以及 6mm 宽的外形(与标准 M12 连接器兼容),旨在快速开始 IO-Link 器件的开发。TI 还提供可展示此 RTD 设计的高精度(在 -200°C 至 850°C 温度范围内的测量误差为 0.17°C)的测试结果。此设计还符合 IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5 和 IEC 60255-5 标准,确保可以缩短上市以用于实际工业应用的时间。此设计附带软件包,可提供完整的解决方案来加快您的传感器发送器上市进程。

特性
  • RTD 性能:最大测量误差:0.17°C(-200°C 至 850°C)
  • 开箱即用 IO-LINK v1.1 连接(TMG 堆栈、PHY 和 M12 连接器)
  • 可轻松将内部传感器连接到 PCB
  • 旨在满足 IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5 和 IEC 60255-5 标准

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
ADS1220  具有 I2C 接口的超小型、低功耗 24 位模数转换器  模数转换器 (ADCs)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
MSP430FR5738  MSP430FR573x MSP430FR572x 混合信号微控制器  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN65HVD101  用于器件节点的 IO-Link PHY  接口  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
ADS1220 下载 下载
下载 下载
MSP430FR5738 下载
下载 -
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1271 2015年 10月 1日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 757 2016年 2月 4日
ZIP 172 2014年 6月 5日
PDF 315 2014年 6月 5日
PDF 522 2014年 6月 5日
PDF 54 2014年 6月 5日
PDF 324 2014年 6月 5日
相关工具与软件

参考设计  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
IO-Link 传感器发送器 Booster Pack  TIDA-00339  TI Designs

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章