IO-Link 传感器发送器 Booster Pack
TIDA-00339
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

此 TI 设计提供了用于 IO-Link 传感器发送器的快速原型设计平台。其设计使其可以连接到 TI 的 LaunchPad / BoosterPack 生态系统,该系统上应用了经过完全验证的 IO-Link 堆栈。该系统可以轻松访问所有接口和状态信号。不同的设置选项让这款 TI 设计可以针对多种用例进行灵活配置。此设计能连接传感器前端,可以用作 IO-Link 接口的评估平台或完整的传感器发送器系统。子系统带有行业标准 M12 连接器,可快速连接到 IO-Link 主系统。

特性
  • 开箱即用 IO-Link v1.1 和 v1.0 连接(TMG 堆栈、PHY 和 M12 连接器)
  • 轻松连接传感器
  • 按以下标准设计:
    • IEC 61000-4-2
    • IEC 61000-4-4
    • IEC 61000-4-5
    • IEC 60255-5

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
SN65HVD102  用于器件节点的 IO-LINK PHY  接口  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS7A16  具有使能端和电源正常状态输出的 60V、5μA Iq、100mA、低压降电压稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TPS7A16 下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 3045 2016年 3月 29日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 459 2014年 12月 12日
ZIP 1559 2014年 12月 12日
PDF 1111 2014年 12月 12日
PDF 117 2014年 12月 12日
PDF 86 2014年 12月 12日
PDF 929 2014年 12月 12日
相关工具与软件

参考设计  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
具有 24 位 RTD 前端的完整 IO-Link 传感器-发送器参考设计  TIDA-00188  TI Designs

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章