THS3202EVM
THS3202 评估模块
THS3202EVM
概述
THS3202EVM 提供一个用于在同一电路板上开发双通道放大器电路的平台。用户只需添加电源、输入信号和测试仪器即可操作 EVM,通过更改反馈和增益电阻器可更改增益。
默认配置为:
- 通道 1:增益 = +2 或 -1(取决于哪个输入连接到信号源)。
- 通道 2:增益 = +1。
特性
- 电源:单电源 6.6Vdc 至 15Vdc,双电源 +/-3Vdc 至 +/-7.5Vdc
- 电源纹波抑制
- 输入阻抗为 50Ω
- 去耦电容
- 输出负载为 500Ω
- 连接:Vs-、GND、Vs+、Vin1+、Vin1-、Vin2+、Vin2-、Vout1、Vout2 和测试点
- 输入和输出信号使用 SMA 连接器,电源连接器使用香蕉插头
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | THS3202EVM User's Guide | 2002年 10月 11日 | |||
证书 | THS3202EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | 2-GHz Low Distortion, Dual Current-Feedback Amplifiers 数据表 (Rev. F) | 2010年 1月 14日 |