TAS5102EVM
TAS5102 评估模块 (EVM)
TAS5102EVM
概述
TAS5102 是一款紧凑型、高功率的数字放大器功率级产品,旨在将 8W 扬声器驱动至每通道高达 20W 的功率(在 10% THD+N 时)。它包含集成栅极驱动、4个配对电隔离增强模式 N 通道功率 DMOS 晶体管和保护/故障报告电路。DAD 封装顶部具有 通过散热器来散热的 PowerPAD?。此设计中的散热器仅用于评估目的。
特性
- 对于 TAS5102,在 10% THD+N 时,18V 电源提供 2x20W 至 8Ω BTL(具有散热器)
- 对于 TAS5103,在 10% THD+N 时,15.5V 电源提供 2x15W 至 8Ω BTL
- 在 10% THD+N 时,13V 电源提供 2x10W 至 8Ω BTL
- >100-dB SNR (A 加权)
- <0.1% THD+N at 1 W
- 热增强型封装:32 引脚 HTSSOP
- DAD (TAS5102) 衰减上升
- DAP (TAS5103) 衰减下降
- 具有 80Ω 输出 MOSFET 的高效功率级 (>90%)
- 宽 PVDD 范围(8V 至 23V)
- 用于加电保护的上电复位,无任何电源定序
- 集成的自保护电路包含欠电压、过温、过流和短路保护
- 用于栅极驱动电源的内置稳压器
- 错误报告
- 符合 EMI(当与建议的系统设计配合使使用时)
- 应用
- 电视
- 小型/微型音频系统
- DVD 接收器
- 家庭影院
扬声器放大器
立即订购并开发
评估板
TAS5102EVM — TAS5102 评估模块 (EVM)
TI.com 上无现货
支持软件
SLLC417 — TAS5102EVM_SoftWare Files
SLLC417 — TAS5102EVM_SoftWare Files
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 04 一月 2012
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sllc417 or www.ti.com.cn/lit/xx/sllc417a/sllc417a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLLC417. Please update any bookmarks accordingly.
设计文件
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TAS5102EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM 用户指南 | TAS510x EVM for the TAS510x Digital Amplifier Power Output Stage (Rev. A) | 2008年 8月 29日 |