Develop with TAS2564
See hardware, software, and design resources for evaluating the TAS2564 Class-D Smart Amp audio amplifier.
评估板
TAS2564YBGEVM-DC
— 具有 I/V 感应子卡的 TAS2564 7W 智能放大器评估模块(需要主板)
TI.com 上无现货
评估板
PPC3-EVM-MB — 适用于智能放大器子卡的 PPC3-EVM-MB 主板评估模块
TI.com 上无现货
评估板
PP-SALB2-EVM — PP-SALB2-EVM 智能放大器扬声器特性板评估模块(学习板 2)
using Smart Amp speaker protection features.
TI.com 上无现货
应用软件和框架
PUREPATHCONSOLE — 适用于音频系统设计和开发的 PurePath™ 控制台图形开发套件
软件编解码器
TAS2XXX-DRIVERS — Linux driver for TI's TAS2XXX families
TAS2XXX-DRIVERS — Linux driver for TI's TAS2XXX families
版本: 1.0.0
发布日期: 03 二月 2023
TAS2xxx-Linux driver supports TI's TAS device families.
产品
扬声器放大器
发布信息
TAS2XXX-LINUX-DRIVERS
1) Utilize binary file for basic register setting.
2) A set of code supports multiple models of device
文档和相关资源
视频
智能放大器训练系列