SK-LCD1

适用于 AM62x、具有电容式触控的 OLDI LCD 入门套件 EVM

SK-LCD1

立即订购

概述

1920x1200 OLDI/LVDS LCD 显示附件套件是一款用于 AM62x 处理器的入门套件 EVM(SK-AM62、SK-AM62B、Sk-AM62B-P1 和 SK-AM62-LP 等)的附加附件,增加了触摸和显示功能,适用于 HMI 和工业 PC 评估以及其他需要显示器的用例。

TFT LCD 屏幕为 10.1" 显示屏,具有 WUXGA 分辨率 (1920x1200) 并支持 10 点电容式触摸。

特性
  • 处理:AM6254(AMC 封装)具有四核 Cortex-A53 和单核 Cortex-M4F
  • 显示:支持双显示,高达 2K 显示分辨率。1 个双通道 LVDS、1 个支持 RGB888 的 HDMI 连接器、带有音频编解码器 TLV320AIC3106。
  • 为 Wi-Fi 和蓝牙模块提供 M.2 Key E 接口支持、4 通道 MIPI CSI-2 摄像头连接器、2 个千兆位以太网
  • 连接:1 个 Type-A USB 2.0、1 个 Type-C DRD USB 2.0(支持 USB 引导)、板载 XDS110 JTAG 仿真器和 4 个 UART(通过 USB 2.0 Type-B)
  • 存储:2GB LPDDR4;SK 上的可引导接口:可移除 uSD、USB、QSPI、以太网、UART
  • 软件:TI Processor SDK Linux、RT-Linux、Android、包含 Wi-Fi® 的开箱即用演示                                                                                  
基于 Arm 的处理器
AM620-Q1 适用于驾驶员监控、网络和 V2X 系统且具有嵌入式安全功能的汽车计算 SoC AM623 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的对象和手势识别功能的物联网 (IoT) 和网关 SoC AM625 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的边缘 AI 和全高清双显示的人机交互 SoC AM625-Q1 适用于数字仪表组且具有嵌入式安全功能的汽车显示 SoC
下载 观看带字幕的视频 视频
Important note
 <h5>限量出售</h5> <p>SK-LCD1 是一款原型评估模块,限量出售。</p>

立即订购并开发

评估板

SK-LCD1 — 10.1" 1920x1200 LCD with capacitive touch for Starter Kit EVM

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
设计工具

SPRR485 — SK-LCD1 Design Files Package

支持的产品和硬件
下载

SPRR485 SK-LCD1 Design Files Package

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 26 六月 2023
download SK-LCD1 Design Files Package (zip)  — 2667 K

校验和
硬件开发
评估板
SK-LCD1 适用于 AM62x、具有电容式触控的 OLDI LCD 入门套件 EVM

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sprr485 or www.ti.com.cn/lit/xx/sprr485/sprr485.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SPRR485. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 SK-LCD1 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2024年 2月 14日
用户指南 10.1 英寸 OLDI LCD (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 10月 31日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频