RF430F5978EVM
低于 1GHz 收发器,LF 唤醒接收器/应答器 SoC 评估套件
RF430F5978EVM
概述
RF430F5978EVM(包含用户软件 SLRC001)是完整的评估平台,用于评估 RF430F5978 应答器的重要功能:
- 低于 1GHz 收发器
- 3D 低频远距离触发/唤醒功能
- 无源、无电池应答器通信
- 非接触式低频 3D 天线谐振修整
然后,该微控制器会测量 3D 低频天线上所有 3 个轴的 RSSI(接收信号强度),解析器件的方向和距离,测量温度和电池/系统电压并通过板载 UHF 收发器将信息传回 AP434R01 接入点。用户软件 SLRC001 会将返回的数据可视化,显示所有 3 个轴的信号强度、温度和电源电压记录数据。
RF430F5978EVM 的主要任务是通过低频唤醒触发长时间从不同传感器采集数据,然后将存储的数据通过射频收发器传输至 AP434 接入点。RF430F5978 的标准唤醒/触发功能由低频信号执行,该信号由微控制器板 MRD2EVM 生成。
低频读取器和 RF430F5978EVM 间的距离最多可设置为 4 米(13.12 英尺),具体取决于低频天线的类型/尺寸和低频输出功率。RF430F5978 结合使用 CC430F6137 超低功耗微控制器片上系统和 434 MHz 集成收发器以及 134 kHz 低频前端。该器件采用不同的外设,适用于广泛的应用。借助 5 种低功耗模式,这种架构专为在便携式测量应用中延长电池使用寿命而设计。
CC430 系列采用超低功耗 16 位微控制器,拥有集成的无线内核、可选的 96 段 LCD 控制器、12 位 ADC、比较器、通用串行接口(支持 UART、SPI 和 I2C)、32KB 闪存和 4KB RAM 内存。还提供免费的软件开发工具,例如 TI 提供的基于 Eclipse 的 Code Composer Studio™ IDE 和 IAR Embedded Workbench。
特性
- USB 接口
- 低功耗操作(2.1V 至 3.0V)
- 支持应答器的编程和调优
- 低频唤醒通信
- UHF 收发器通信
- 支持 CC430F6137 超低功耗微控制器
- MRD2EVM Microreader 2
- AP434R01 access point
- RF430F5978EVM
- 3D LF antenna
其他无线产品
立即订购并开发
开发套件
RF430F5978EVM — 低于 1GHz 收发器,LF 唤醒接收器/应答器 SoC 评估套件
TI.com 上无现货
固件
SLRC002 — RF430F5978EVM Firmware Version 1.1
SLRC002 — RF430F5978EVM Firmware Version 1.1
版本: 01.00.00.00
发布日期: 27 一月 2015
硬件开发
开发套件
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slrc002 or www.ti.com.cn/lit/xx/slrc002/slrc002.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLRC002. Please update any bookmarks accordingly.
评估模块 (EVM) 用 GUI
SCBC010 — MRD2EVM Demonstration Sofware
SCBC010 — MRD2EVM Demonstration Sofware
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 07 十月 2015
产品
其他无线产品
硬件开发
评估板
开发套件
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/scbc010 or www.ti.com.cn/lit/xx/scbc010a/scbc010a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SCBC010. Please update any bookmarks accordingly.
评估模块 (EVM) 用 GUI
SLRC001 — RF430F5978EVM Software
SLRC001 — RF430F5978EVM Software
版本: 01.00.00.00
发布日期: 13 七月 2014
产品
其他无线产品
硬件开发
开发套件
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slrc001 or www.ti.com.cn/lit/xx/slrc001/slrc001.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLRC001. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 更多文献资料 | RF430F5978EVM Quick Start Guide | 2014年 7月 14日 | |||
* | EVM 用户指南 | RF430F5978EVM User's Guide | 2014年 7月 14日 | |||
证书 | RF430F5978EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
应用手册 | RF430F5978EVM Optimized Power Consumption | 2015年 3月 3日 |