PMP9563

PoE 4 类高效有源钳位正向转换器

PMP9563

设计文件

概述

This reference design is a Power Over Ethernet (POE) active clamp forward converter. It features the TPS23754, which is a combination of a POE Powered Device (PD) controller and PWM controller. CSD19534Q5A FETs are used for high efficiency synchronous rectification. The input accepts standard Type 2 POE voltage of 42.5VDC-57VDC or a 36VDC-57VDC auxiliary voltage. The output power is an isolated 12VDC at 1.9A with PoE input or 12VDC at 2.5A with auxiliary input.

特性

Integrated PD and PWM controller
Power conversion efficiency of 92% at full load
Low gate charge MOSFETs for high efficiency synchronous rectification
Auxiliary power input available
Test report includes efficiency, Vout ripple, load step, turn on response, loop stability

输出电压选项 PMP9563.1
Vin (Min) (V) 36
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 2.5
Output Power (W) 30
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Forward- Active Clamp^POE
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU611.PDF (476 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRBH4.PDF (252 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRBH5.PDF (105 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC727.ZIP (259 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD19534Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、15.1mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
供电设备

TPS23754符合 IEEE 802.3at 标准的高效 PoE 接口和直流/直流控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP9563 Test Results 2014年 10月 21日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频