PMP9476

15W 汽车起停电源

PMP9476

设计文件

概述

PMP9476 是非同步降压转换器加上一个非同步升压控制器,它接受 3.5V 至 40V 的输入电压,输出 5V,并且能够为负载提供 3A 电流。

特性
  • 外形小巧的启动停止电源
  • 符合 CISPR 25 5 类传导 EMI 标准
  • 内置反极性保护
  • 单整流器系统,借助 PFET 消除了升压高侧整流器
  • PFET 可替代 LM3481 控制器整流器以提高效率和热性能
  • 低组件温升
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU809.PDF (1838 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRD39.PDF (178 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRD40.PDF (101 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRD42.ZIP (680 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC931.ZIP (93 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRD41.PDF (529 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

LM3481-Q1符合 AEC-Q100 标准的 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

LM26003-Q1具有高效睡眠模式的 3A 开关稳压器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18531Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、4.6mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD25310Q2采用 2mm x 2mm SON 封装的单通道、23.9mΩ、-20V、P 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL432-Q1汽车类可调节精密并联稳压器(引脚布局:RKA)

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP9476 Test Results 2015年 2月 26日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频