Altera® Arria V FPGA 电源
PMP9357
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

PMP9357 参考设计是 Altera Arria V 系列 FPGA 的完整电源解决方案。此设计使用多个 TPS54620 同步降压转换器、多个 LDO 和一个 DDR 终端稳压器提供为 FPGA 供电时所需的所有电源轨。为提供正确的电源定序,此设计采用 UCD90120A 电源序列发生器和监视器,并可通过 I2C 对它们进行控制。

特性
  • 提供为 Altera Arria V FPGA 供电时所需的所有电源轨
  • 设计已经过优化,可支持 5V 输入
  • 极高密度的 PCB 设计可节省电路板面积
  • 开关稳压器和 LDO 的最优组合可提供最佳的电源分配树
  • 支持 DDR3 存储器件
  • 该设计已经过测试,可用于为 Arria V FPGA 加电

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TSW14J56EVM :
Data capture/pattern generator: data converter EVM with 8 JESD204B lanes from 0.6-12.5Gbps

$1249.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

TI 器件 (8)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
SN74AVC4T245  具有可配置电压转换和三态输出的 4 位双电源总线收发器  电压电平转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS51200  具有适用于 DDR2、DDR3、DDR3L 和 DDR4 的 VTTREF 缓冲基准的 3A 灌/拉 DDR 终端稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS54620  4.5V 至 17V 输入、6A 同步降压 SWIFT™ 转换器  降压稳压器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS767  快速瞬态响应 1A 低压降稳压器  电源管理  样片或购买 不可用
TPS769  10V、100mA、低 Iq、低压降线性稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS7A47  36V、1A、4.17μVRMS、RF LDO 稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS7A7300  单路输出、快速瞬态、可配置固定(0.9 至 5.0V)3A 低压降线性稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCD90120A  具有 ACPI 支持的 12 轨电源序列发生器和监视器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
SN74AVC4T245 下载 -
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载
TPS51200 下载 下载
TPS54620 下载 -
下载 下载
TPS767 下载 下载
下载 -
TPS769 下载 下载
TPS7A47 下载 下载
TPS7A7300 下载 下载
UCD90120A 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1822 2014年 3月 27日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2959 2014年 4月 28日
ZIP 4792 2014年 4月 28日
ZIP 4699 2014年 4月 28日
ZIP 1439 2014年 2月 18日
PDF 103 2014年 2月 18日
PDF 254 2014年 2月 18日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章