面向 Xilinx Zynq FPGA 应用的多输出、多路降压 20W 电源参考设计
PMP9335
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

PMP9335 专为使用 TPS84A20 和 TPS84320 的 Xilinx Zynq FPGA 应用而设计。此设计使用外部计时器将开关频率同步到 300 kHz。它还采用受控的加电和断电序列。

特性
  • 专为 Xilinx Zynq FPGA 应用而设计
  • 采用 TPS84A20 和 TPS84320 降压稳压器模块的紧凑型解决方案和易于使用的设计
  • 受控的加电和断电序列
  • 要作为“插件”模块使用,假定在外部 PCB 上使用额外的大容量电容

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP9335.1
(Output Voltage 1)
PMP9335.2
(Output Voltage 2)
PMP9335.3
(Output Voltage 3)
Vin (Min) (V)121212
Vin (Max) (V)121212
Vout (Nom) (V)11.81
Iout (Max) (A)3.73.710.6
Output Power (W)3.76.6610.6
隔离/非隔离Non-IsolatedNon-IsolatedNon-Isolated
输入类型DCDCDC
拓扑Buck- SynchronousBuck- SynchronousBuck- Synchronous
设计用于  FPGA

TI 器件 (5)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LMC555  用于生成准确延时和振荡的低功耗 555 定时器  时钟和计时  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LP2951  单路输出 LDO、100mA、可调节电压、宽输入电压范围、复位标志  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LP38855  具有启用的 1.5A 快速响应高分辨率 LDO 线性稳压器  电源管理  样片或购买 不可用
TPS84320  3A 4.5V 至 14.5V 输入的同步降压集成电源解决方案  降压(降压)  样片或购买 不可用
TPS84A20  4.5 至 14.5V 输入、10A 同步降压、集成型电源解决方案  降压(降压)  样片或购买 不可用

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LMC555 下载 下载
下载
下载
LP2951 下载 下载
下载 -
下载 -
LP38855 下载
下载 下载
TPS84320 下载 下载
TPS84A20 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1408 2015年 9月 28日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 299 2015年 9月 28日
ZIP 557 2015年 9月 28日
PDF 1516 2015年 9月 28日
PDF 168 2015年 9月 28日
PDF 121 2015年 9月 28日
PDF 446 2015年 9月 28日
相关工具与软件

参考设计  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
面向 Xilinx Zynq FPGA 应用的多输出、多路降压 20W 电源参考设计  PMP9335  TI Designs

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章