PMP9128
用于汽车信息娱乐的小尺寸 Nvidia Tegra T40/50 处理器电源设计
PMP9128
概述
此 Nvidia Tegra™ T40/T50 处理器供电的汽车信息娱乐参考设计使用 TPS51632Q1 和 TPS51604Q1 通过汽车认证的器件为 Nvidia Tegra T40/T50 内核处理器供电。此设计面向 OEM 或零部件市场信息娱乐设计,包括后座娱乐。
特性
- 234mm2 总电源面积(包括输入/输出电容器和电感器)
- 仅 10 个 22uF 陶瓷输出电容器,可满足负载瞬态要求
- 6V 至 19V 输入支持
- 通过相位计数优化实现了可扩展性
- 在 1MHz 的开关频率下,峰值效率约为 87%
- 高输出电压精度
输出电压选项 | PMP9128.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 6 |
Vin (Max) (V) | 19 |
Vout (Nom) (V) | 1.1 |
Iout (Max) (A) | 15 |
Output Power (W) | 16.5 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Multiphase |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP9128 Test Results | 2014年 1月 26日 |