PMP9080

参考设计 - 具有 LM43603 和·TPS2543 的车用单端口 USB 充电器

PMP9080

设计文件

概述

汽车单端口 USB 充电的紧凑设计采用全新的同步 36V 3A LM43603 SIMPLE SWITCHER、TPS2543 USB 开关和控制器。LM2904 用于提供电缆压降补偿。

特性
  • 8V 至 36V 的输入电压范围,可提供负载突降保护
  • 5V 3A USB 输出端口,用于对平板电脑和手机进行充电
  • 电缆压降补偿
  • 访问 ti.com,获取 TPS2543-Q1 和 LM2904-Q1
  • 此设计是经过测试的子系统设计,包含测试报告和原理图
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU349.PDF (393 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDR628.PDF (154 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR629.PDF (114 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDR630.PDF (66 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDC600.ZIP (185 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

LM436033.5V 至 36V、3A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

LM43603-Q1通过汽车认证的 3.5V 至 36V、3A 同步降压电压转换器

数据表: PDF | HTML
USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2543-Q1汽车类 USB 充电端口电源开关和控制器

数据表: PDF
通用运算放大器

LM2904-Q1汽车级、双通道、26V、700kHz 运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
更多文献资料 SIMPLE SWITCHER Synchronous Regulator Series (Rev. B) 2016年 2月 8日
测试报告 PMP9080 Test Results 2014年 5月 13日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频