18Vdc-60Vdc 输入、12V/10A 有源钳位正向、1/4 砖型 PMP8861 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

This reference design generates a 12V/10A output from a wide range 18V to 72V telecom input. The UCC2897A controls an active clamp forward converter power stage. The low gate charge and low RDSon of the CSD18533Q5A, implemented as a synchronous rectifier, provides for a highly efficient design. This design is laid out in a standard quarter brick footprint and achieves efficiencies near 95%.

特性
  • High efficiency ~95% peak
  • Footprint compatible with standard 1/4 brick
  • Self-driven synchronous rectifiers reduce drive complexity
  • Lower cost solution compared to modules

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP8861.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)18
Vin (Max) (V)72
Vout (Nom) (V)12
Iout (Max) (A)10
Output Power (W)120
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Forward- Active Clamp

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD18533Q5A  60V N 通道 NexFET 功率 MOSFET,CSD18533Q5A  MOSFET的  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC2897A  高级电流模式有源钳位 PWM 控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CSD18533Q5A VSONP (DQJ)| 8 下载
UCC2897A 下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2955 2017年 11月 3日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 100 2017年 11月 3日
PDF 155 2017年 11月 3日
ZIP 207 2017年 11月 3日
ZIP 618 2017年 11月 3日
PDF 672 2017年 11月 3日
PDF 142 2017年 11月 3日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章