低静态电流、高压线(195 至 265VAC)输入至 13V/1.6A 输出同步反激 PMP5734 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

PMP5734 是一种适用于同步 FET 的具有分立驱动器的同步反激式转换器。UCC28610 控制器拥有低待机电流和快速启动时间。PMP5734 基于 PMP5512 Rev_A PWB 而构建。

特性
  • 195Vac…265Vac 线路输入
  • 满载时效率高于 87%
  • 10% 负载时效率高于 79%
  • 低待机电流
  • 快速启动时间

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP5734.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)195
Vin (Max) (V)265
Vout (Nom) (V)13
Iout (Max) (A)1.6
Output Power (W)20.8
隔离/非隔离Isolated
输入类型AC
拓扑Flyback- Synchronous

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
UCC28610  25-90W Cascoded Flyback Power Supply Controller   离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
UCC28610 下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 708 2015年 1月 12日
设计文件 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 1372 2015年 1月 12日
PDF 19 2015年 1月 12日
PDF 59 2015年 1月 12日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章