PMP4488

USB-C DFP 5V3A Car 车载充电器参考设计

PMP4488

设计文件

概述

PMP4488 是一个低成本的 5V 3A 充电器参考设计,具有 Type C DFP 功能并且与 BC1.2 器件兼容。此设计包含非同步降压稳压器 TPS54340 和高度集成的 USB type-C 控制器 TPS25810。PMP4488 展示出了高效率、良好的线路/负载调节和热性能。

特性
  • 7~40Vin 宽输入范围
  • 仅 USB-C DFP + BC1.2
  • 采用双层设计的非 SR 解决方案可降低成本
  • 在 12Vin 满载时效率达 89%,并具有良好的热性能
  • 尺寸:43mm x 20mm x 5.6mm
输出电压选项 PMP4488.1
Vin (Min) (V) 7
Vin (Max) (V) 42
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 3
Output Power (W) 15
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAZ8.PDF (474 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRIL2.PDF (272 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRIL3.PDF (197 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRIL4.ZIP (318 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS54340具有 Eco-mode™ 的 42V 输入、3.5A、直流/直流降压转换器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD2E001适用于 USB 2.0 且具有 1nA 最大漏电流和 VCC 引脚的双路 1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC

TPS25810具有 VCONN 的 USB Type-C® 电源控制器和 3A 电源开关

数据表: PDF | HTML
USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2514AUSB 专用充电端口控制器 - 第 2 代

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP4488 Test Results 2015年 11月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频