PMP4350

不含 CT 的通用交流输入、150W 单串 200V/700mA 输出 LLC 转换器

PMP4350

设计文件

概述

The reference design is a high effiency (>94%) isolated AC/DC single string output LED lighting solution for high watt (>100W) general LED lighting. The topology uses Transition Mode (TM) PFC plus LLC control, which can support PWM dimming and analog dimming on the output side. The target application for this reference design is TV LED backlight, outdoor and high-bay general LED lighting. CT is eliminated in the design and the PSR controller UCC28700 is used for aux power in order to reduce overall cost.

输出电压选项 PMP4350.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 264
Vout (Nom) (V) 200
Iout (Max) (A) .7
Output Power (W) 140
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- Quasi Resonant^Half Bridge- LLC^PFC- Boost
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLUUAE8.PDF (420 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLURA46.PDF (69 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLURA47.PDF (201 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC25710LED 电视背光控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28700具有 PSR 和可编程电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM

数据表: PDF
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28810LED 照明电源控制器

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP4350 Test Results 2013年 4月 15日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频