PMP40934
CISPR-25 5 级、400kHz 额定频率、60W 汽车级单端口 USB Type-C® PD 充电器参考设计
PMP40934
概述
这是一款经过电磁干扰 (EMI) 优化的参考设计,适用于具有单输出的汽车类 USB 充电器。TPS25762-Q1 可用作直流/直流稳压器和端口控制器。PCB 布局经过优化,通过严格的 CISPR 25 5 级传导 EMI 标准验证。此参考设计已通过 CISPR 25 5 级传导 EMI 标准测试,可缩短客户设计时间。
特性
- 符合 CISPR 25 5 级 EMI 标准
- 高效率,峰值效率为 95.78%
- 无需共模电感器,成本效益高
输出电压选项 | PMP40934.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 6.8 |
Vin (Max) (V) | 18 |
Vout (Nom) (V) | 20 |
Iout (Max) (A) | 3 |
Output Power (W) | 60 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck Boost- 4 Switch |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | CISPR 25 Class 5 400-kHz-Rated 60-W Auto Single USB Type-C PD Charger Ref. Des. | PDF | HTML | 2023年 3月 27日 |