85 至 265V 交流输入、48V/1A 输出、待机功耗小于 75mW 的电源参考设计,适用于 STB
PMP40025
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

PMP40025 是一款基于初级侧调节 (PSR) 的通用交流输入 48W 输出反激式转换器,可省去光耦合器和二次侧反馈组件,从而降低了 BOM 成本。此设计具有单个 48V/1A 输出特性,平均效率大于 89%,空载功耗为 75mW(符合 DOE 6 和 CoC V5 第 2 级标准)。由于具有 UCC24650 所提供的唤醒特性,此设计还展示了从空载到满载的出色 +/-3% 瞬态响应。

特性
  • 230Vac 空载时具有小于 75mW 的低待机功耗
  • 从空载到满载的 +/-3% 瞬态响应
  • 10% 负载和 4 点平均值时具有高效率
  • 通过 EN55022B CE 测试
  • 单侧 PCB 板可实现低成本

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP40025.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)85
Vin (Max) (V)265
Vout (Nom) (V)48
Iout (Max) (A)1
Output Power (W)48
隔离/非隔离Isolated
输入类型AC
拓扑Flyback- DCM

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
UCC24650  Output Voltage Monitor with Wake-Up Alarm Signaling  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC28730  具有 PSR 和唤醒监控功能的恒压、恒流控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
UCC24650 下载 下载
UCC28730 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 411 2016年 7月 1日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 182 2016年 7月 1日
ZIP 27 2016年 7月 1日
PDF 206 2016年 7月 1日
PDF 166 2016年 7月 1日
PDF 89 2016年 7月 1日
PDF 241 2016年 7月 1日
相关工具与软件

参考设计 (2)


支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章