PMP4478

已优化轻负载效率的交流输入、5V/3A 准谐振反激转换器参考设计

PMP4478

设计文件

概述

PMP4478 是一种适用于家电应用的优化参考设计,可提供高电流。在输出端通过 π 型滤波器实现低波纹和噪声 (< 50mV)。此设计还通过优化的变压器设计实现良好的轻载效率。当负载为 300mW 时,输入功率仍可限制为小于 420mW。

特性
  • 采用优化设计实现良好的轻载效率(负载为 300mW 时输入功率 <420mW)
  • 低待机功耗 (<30mW)
  • 低纹波和噪声 (<50mV)
  • 良好的动态性能
  • 通过 CE/RE 测试
  • 全面的输入和输出保护
输出电压选项 PMP4478.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 264
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 3
Output Power (W) 15
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAE0.PDF (380 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRGC2.PDF (31 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRGC3.PDF (36 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRGC4.ZIP (150 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

反激式控制器

UCC28740具有次级侧调节 (SSR) 功能的恒压、恒流 (CVCC) 反激控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP4478 Test Results 2015年 8月 7日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频