PMP23342

4.5V 至 15V 输入、双路 6A 输出降压模块参考设计

PMP23342

设计文件

概述

此参考设计是一个电源模块,可将 4.5V 至 15V 电压转换为 1.8V 和 1.2V 电压下的双路 6A 输出。此设计采用具有第二级 π 型滤波器的高度集成 TPSM5D1806 降压电源模块,可更大限度地将输出电压纹波降至 5mV 以下。

特性
  • 独立双路 6A 输出
  • 低于 5mV 输出电压纹波
  • 1MHz 开关频率
  • 具有相位延迟的频率同步
  • 针对每个输出的独立使能和电源正常指示功能
输出电压选项 PMP23342.1 PMP23342.2
Vin (Min) (V) 4.5 4.5
Vin (Max) (V) 15 15
Vout (Nom) (V) 1.8 1.2
Iout (Max) (A) 6 6
Output Power (W) 10.8 7.2
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC
Topology Buck- Synchronous Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT338.PDF (1483 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDMBQ3A.PDF (269 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDMBQ4.PDF (157 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMBQ5.PDF (217 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDCGG2.ZIP (172 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMBQ6.PDF (556 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电源模块(集成电感器)

TPSM5D18064.5V 至 15V 输入、双路 6A/单路 12A 输出电源模块

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 4.5-V to 15-V Input, Dual 6-A Output Buck Module Reference Design PDF | HTML 2023年 7月 11日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频