PMP23223
具有辅助电源的智能隔离式栅极驱动器参考设计
PMP23223
概述
此参考设计展示了 UCC21732 栅极驱动器与 UCC14xxx 系列辅助电源的组合。此设计可用于驱动各种功率管,包括直接连接到 Wolfspeed 碳化硅 (SiC) 场效应晶体管 (FET) 模块。此参考设计可用作高侧或低侧驱动器,也可使用容性模拟负载进行测试。
UCC14240-Q1、UCC14141-Q1 和 UCC14341-Q1 都是集成辅助电源的直接替代产品,每个产品都具有不同的目标输入电压和输出功率。
UCC14xxx-Q1 信息:
- UCC14240-Q1
- 隔离:基本型
- 输入电压 (V):24(21 至 27)
- 输出电压 (V):25(18 至 25)
- 功率输出 (W):2
- UCC14141-Q1
- 隔离:增强型
- 输入电压 (V):12(10.8 至 13.2)
(宽范围为 8 至 18) - 输出电压 (V):25(18 至 25)
- 功率输出 (W):1.5;宽范围为 1
- UCC14341-Q1
- 隔离:增强型
- 输入电压 (V):15(13.5 至 16.5)
- 输出电压 (V):25(18 至 25)
- 功率输出 (W):1.5
特性
- +18V 和 -4V、1.5W 隔离式辅助电源
- 驱动各种电源开关
- 10A 拉电流和灌电流栅极驱动强度
- 可调节去饱和保护
- 隔离式模拟检测
输出电压选项 | PMP23223.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 18 |
Vin (Max) (V) | 24 |
Vout (Nom) (V) | 22 |
Iout (Max) (A) | .068 |
Output Power (W) | 1.496 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Other |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
隔离式栅极驱动器
UCC21750-Q1 — 适用于 IGBT/SiC MOSFET 且具有 DESAT 和内部钳位的汽车类 5.7kVrms、±10A 单通道隔离式栅极驱动器
数据表: PDF | HTML隔离式栅极驱动器
UCC21759-Q1 — 适用于 IGBT/SiC MOSFET 且具有 DESAT 和内部钳位的汽车类 3.0kVrms、±10A 单通道隔离式栅极驱动器
数据表: PDF | HTML隔离式电源模块(集成变压器)
UCC14130-Q1 — 汽车类、1.5W、12V 至 15V 输入电压、12V 至 15V 输出电压、高密度、> 3kVRMS 隔离式直流/直流模块
数据表: PDF | HTML隔离式电源模块(集成变压器)
UCC14131-Q1 — 汽车类、1.5W、12V 至 15V VIN、12V 至 15V VOUT、高密度、>5kVRMS 隔离式直流/直流模块
数据表: PDF | HTML隔离式电源模块(集成变压器)
UCC14141-Q1 — Automotive, 1.5-W, 12-V VIN, 25-V VOUT high-density >5-kVRMS isolated DC/DC module
数据表: PDF | HTML技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
技术文章 | How silicon carbide helps maximize efficiency in renewable energy systems | PDF | HTML | 2024年 1月 4日 | |||
测试报告 | Smart Isolated Gate Driver With Bias Supply Reference Design | PDF | HTML | 2022年 5月 19日 |