PMP22992
使用降压和推挽转换器的双路 15V、120mA 隔离式辅助电源参考设计
PMP22992
概述
这种隔离式电源提供双路 +15V 输出,每路输出的电流为 120mA。这种电源旨在偏置基于 MOSFET 的功率级,它会为他励式同步电机 (SSM) 生成激励。此设计结合了 LMR50410-Q1 降压前置稳压器和具有扩频调制的 SN6505-Q1 开环变压器驱动器。凭借宽输入电压范围和灵活性优势,这种设计可在需要隔离电源的应用场景中得到广泛应用。此内部参考设计是 PMP22760 的备选方案,PMP22760 使用基于 LM5180-Q1 的单芯片解决方案。
特性
- 低成本
- 外形小巧
- 初级到次级电容较低
- 可针对多种应用进行扩展
- 通用器件,包括变压器
输出电压选项 | PMP22992.1 | PMP22992.2 | PMP22992.3 |
---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 6 | 6 | 6 |
Vin (Max) (V) | 36 | 36 | 36 |
Vout (Nom) (V) | 15 | 15 | 5 |
Iout (Max) (A) | .12 | .12 | .8 |
Output Power (W) | 1.8 | 1.8 | 4 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC |
Topology | Forward- Push Pull | Forward- Push Pull | Buck- Integrated Switch |
汽车
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LMR50410-Q1 — 通过汽车级认证的 SIMPLE SWITCHER 4V 至 36V、1A 同步降压转换器
数据表: PDF | HTML技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | Dual 15-V, 120-mA Iso. Bias Power Supply Ref. Des. Using Buck & Push-Pull Conv. | PDF | HTML | 2021年 10月 11日 | ||
产品概述 | Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications | PDF | HTML | 2022年 11月 9日 |