PMP22760

用于逆变器和电机驱动应用的双输出辅助电源参考设计

PMP22760

设计文件

概述

此隔离式初级侧调节 (PSR) 反激式转换器参考设计提供了双路 +15V 输出,每种输出的电流为 100mA。它旨在为电机/逆变器应用中的转子线圈励磁栅极驱动器提供辅助电源。从初级侧反激式电压采样隔离输出电压数据,无需使用光耦合器、电压基准或变压器的第三绕组进行输出电压稳压。它可实现紧凑的外形、高度集成和高效率。

特性
  • 初级侧调节省去了光耦合器或变压器偏置绕组,从而实现了紧凑的外形
  • 出色的均衡负载输出电压调节(10% - 100% 负荷下 <1%)
  • 出色的非平衡负载输出电压调节(不平衡度为 50% 时 <1%,不平衡度为 90% 时 <2%)
  • 高效率(50% - 100% 负载下 >90%)
  • LM5180 控制器集成了 FET 且不需要外部组件
输出电压选项 PMP22760.1 PMP22760.2
Vin (Min) (V) 12 12
Vin (Max) (V) 15 15
Vout (Nom) (V) 15 15
Iout (Max) (A) .1 .1
Output Power (W) 1.5 1.5
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated
Input Type DC DC
Topology Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT224.PDF (3283 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDM827.PDF (178 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDM828.PDF (120 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM829.PDF (139 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM831.ZIP (697 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCG00.ZIP (519 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM830.PDF (523 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM5180-Q1具有 100V、1.5A 集成式 MOSFET 的汽车类 65V 输入电压非光电反激式转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 Dual-Output Bias Power Supply Reference Design for Inverter and Motor Drive Appl PDF | HTML 2021年 3月 24日
产品概述 适用于 PLC I/O 模块和其他低功耗应用的隔离式电源拓扑 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 8月 29日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频