PMP21887

适用于 ASIC 的高电流 360A 静态/600A 峰值内核 PMBus 电压 12 相参考设计

PMP21887

设计文件

概述

该参考设计是一个十二相电源管理总线 (PMBus) 降压转换器,为数据中心硬件加速器、企业交换机和路由器应用特定集成电路 (ASIC) 内核电压轨供电。标称电压为 0.85V 时,该转换器可提供 360A 的连续电流和 600A 的峰值电流。它使用十二个 CSD95480 通用尺寸的 70A 智能功率级。设计包括用于测试的板载高速动态负载,可满足对高速 ASIC 的严格动态负载响应要求。该参考设计包括一个显示这些功能的测试报告,并支持剪切粘贴设计,以便通过 PMBus 为大电流 ASIC 内核电压轨供电。 

特性
  • 使用十二个 CSD95480 通用尺寸的 70A 智能功率级
  • Fusion Digital Power Designer GUI 可通过 PMBus 和制造脚本生成轻松进行原型设计
  • DCAP+ 控制模式可实现超快的负载瞬态响应并减少输出电容器(包括陶瓷电容器)
  • 用于测试的板载高速动态负载,可满足严格动态负载要求
  • 经过测试的剪切粘贴设计,可为大电流 ASIC 内核电压轨供电
输出电压选项 PMP21887.1
Vin (Min) (V) 10
Vin (Max) (V) 14
Vout (Nom) (V) .85
Iout (Max) (A) 600
Output Power (W) 510
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Multiphase
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT208.PDF (3924 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDM728.PDF (1135 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDM729.PDF (350 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM730.PDF (1074 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM732.ZIP (4194 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFY0.ZIP (3494 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM731.PDF (15210 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

TPS536C7双通道 D-CAP+™、PMBus(N+M ≤ 12 相)降压多相 PWM 控制器

数据表: PDF
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS62163具有 DCS-Control™ 的 3V 至 17V 1A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
Si power stages

CSD95480RWJ采用行业标准封装的 70A 同步降压 NexFET™ 智能功率级

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS732具有反向电流保护和使能功能的 250mA、高精度、超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 High-Current 360-A Static, 600-A Peak Core PMBus Voltage 12-Phase Reference Desi 2020年 10月 14日

相关设计资源

软件开发

应用软件和框架
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER Digital Power 软件

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频