PMP21771

汽车双 USB Type-C® 充电端口(30W 功率)参考设计

PMP21771

设计文件

概述

此参考设计使用了 LM61460-Q1 同步降压稳压器,向两个 TPS2557-Q1 负载开关通道提供总计 6A 的电流,以向双 USB Type-C® 充电端口提供 30W 的总功率。该设计可实现高功效和热性能,并且尺寸较小。该设计具有 400kHz 的开关频率,可用于汽车信息娱乐应用。

特性
  • 12V 电池输入,5V 输出,满负载电流为 6A
  • 峰值系统效率为 95%
  • 24mm x 20mm (480mm2) 的紧凑尺寸
  • 使用 TPS2557-Q1 开关为每个通道实现 3A 的精密限流
输出电压选项 PMP21771.1 PMP21771.2
Vin (Min) (V) 12 12
Vin (Max) (V) 12 12
Vout (Nom) (V) 5 5
Iout (Max) (A) 3 3
Output Power (W) 15 15
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC
Topology Buck- Synchronous Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT117.PDF (2113 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRKJ5.PDF (210 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRQZ7.PDF (94 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRX80.PDF (76 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRX78.ZIP (689 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFJ4.ZIP (484 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRX82.PDF (551 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

LM61460-Q1汽车 3V 至 36V、6A、低噪声同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2557-Q1高电平有效的汽车类 0.5-5A 可调节 ILIMIT、2.5-6.5V、22mΩ USB 电源开关

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 30 W Power for Automotive Dual USB Type-C™ Charge Port Reference Design 2019年 6月 28日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频