PMP21318

8 级 PoE 12V、6A、供电设备 (PD) 有源钳位正激式转换器参考设计

PMP21318

设计文件

概述

此参考设计展示了一款用于通过以太网供电 (PoE) 的供电设备 (PD) 的 4 类、8 级、71W 有源钳位正激式转换器。TPS2373-4 PD 控制器提供检测和分类功能,还通过其高级启动功能为 UCC2897A 脉宽调制 (PWM) 控制器供电。

特性
  • 支持 IEEE802.3bt 4 类的功率级别
  • 自动维持功率特征 (MPS)
  • 高级启动
  • 同步整流器可实现高效率
输出电压选项 PMP21318.1
Vin (Min) (V) 42.5
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 6
Output Power (W) 72
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Forward- Active Clamp^POE
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT301.PDF (1520 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDMAV6.PDF (576 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDMAV7.PDF (408 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMAV8.PDF (506 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMAW0.ZIP (2820 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGA2.ZIP (3309 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMAV9.PDF (2147 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

供电设备

TPS2373具有高级启动功能的 IEEE 802.3bt PoE 高功率 PD 接口

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC2897A具有 P 沟道钳位 FET 和线路过压保护的 110V 有源钳位电流模式 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD19534Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、15.1mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 Class 8 PoE PD Active Clamp Forward Converter (12 V, 6 A) Reference Design PDF | HTML 2022年 9月 13日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频