PMP21251

小于 90mW 的超低待机功耗无辅助交流/直流电源参考设计

PMP21251

设计文件

概述

PMP21251 参考设计采用 UCC28056 CRM/DCM PFC 控制器和集成了驱动器的 UCC256304 增强型 LLC 控制器,可利用通用交流输入提供 12V/10.8A 输出(连续,14.4A 峰值电流)。此设计在 115VAC 输入下可实现 92.4% 的峰值效率,在 230VAC 输入下可实现 94.0% 的峰值效率。效率和功率因数还满足 115V 和 230V 内部 80 PLUS Gold 规格和 DoE 第 VI 级要求。此外,无需关闭 PFC,此设计就能在 230VAC 输入下实现低至 89mW 的功耗。 

特性
  • 无关断 PFC 时,在 230VAC 下的空载功耗低至 89mW
  • 54mm x 141mm x 30mm 的紧凑型电路板尺寸
  • 在负载高于 20% 时,THD 小于 20%
  • 符合 80 PLUS Gold 标准的性能
  • 四点效率在 115V 时为 91.6%,在 230V 时为 93.0%
输出电压选项 PMP21251.1 PMP21251.2
Vin (Min) (V) 90 300
Vin (Max) (V) 264 400
Vout (Nom) (V) 385 12
Iout (Max) (A) .5 14.4
Output Power (W) 192.5 172.8
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Isolated
Input Type AC DC
Topology Boost- PFC Full Bridge- Resonant
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUE51A.PDF (4624 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRVJ7.PDF (346 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRVJ8.PDF (49 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRVJ9.PDF (302 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRVK1.ZIP (1479 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEH5.ZIP (2329 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRVK0.PDF (1527 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD18501Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、3.2mΩ、40V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC24612高频多模式同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC256304支持低待机功耗且具有高压启动功能的宽输入电压 LLC 谐振控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC280566 引脚高性能 CRM/DCM PFC 控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TLVH431A精度为 1% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA18026V、350kHz 电流检测放大器

数据表: PDF | HTML
比较器

TL331高压单路差分比较器

数据表: PDF | HTML
温度开关

TMP300电阻可编程、支持高达 18V 电压的温度开关和模拟输出传感器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS71550mA 24V 超低 IQ 低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP21251 Test Results (Rev. A) 2018年 2月 27日
技术文章 Crank up your power supply with LLC controllers PDF | HTML 2017年 10月 23日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频