PMP20742
具有 36V 至 60V 输入和 12V、5A 输出的高效率有源钳位正向参考设计
PMP20742
概述
PMP20742 参考设计可通过 36V-60Vdc 输入提供 12V、5A (60W) 的输出,效率超过 94%。此设计采用 UCC2897A 有源钳位控制器和同步整流器以实现高效率。 典型的应用包括以太网供电、电信和服务器系统。
特性
- 高效率,超过 94%
- 薄型封装,最大高度为 11.43mm (0.45")
- 自驱动同步整流器降低成本和复杂性
| 输出电压选项 | PMP20742.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 36 |
| 输入电压(最大值)(V) | 60 |
| 输出电压(标称值)(V) | 12 |
| Iout(最大值)(A) | 5 |
| 输出功率 (W) | 60 |
| 隔离/非隔离 | Isolated |
| 输入类型 | DC |
| 拓扑 | Forward- Active Clamp |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | PMP20742 Test Results | 2017-3-1 |