PMP20533

USB Type-C™ DFP 15V/3A/45W 输出、通用交流输入参考设计

PMP20533

设计文件

概述

PMP20533 电源参考设计从 85 至 265 VAC 的通用交流输入范围通过 USB Type-C 为充电器应用提供高达 15V/45W 的输出。UCC24636 同步整流器驱动器使该设计能够提供 91% 的平均效率。  TPS25740A 提供反激式电源和 Type-C 电缆之间的接口。PMP20533 已通过 USB-IF 认证为电源块(产品测试 ID:1020017)。

特性
  • 91% 的平均效率
  • 待机(空载)功耗低于 30mW
  • 高功率密度,每立方英寸高于 12W
  • 外形紧凑,45mm x 28mm (1.8" x 1.8" x 1.1")
  • 传导发射低于 B 类级别
输出电压选项 PMP20533.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 15
Iout (Max) (A) 3
Output Power (W) 45
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCW9A.PDF (5505 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRPT6A.PDF (199 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRPT7A.PDF (74 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRPT8.PDF (128 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRPU0.ZIP (1203 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCD62.ZIP (825 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRPT9.PDF (1743 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD17575Q3采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、3.2mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC

TPS25740ATPS25740A USB Type-C™ 修订版 1.2 和 USB PD 2.0 源控制器 (5V/9V/15V)

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC24636具有超低待机电流的同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28740具有次级侧调节 (SSR) 功能的恒压、恒流 (CVCC) 反激控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 USB Type-C ™ DFP 15V/3A/45W Out, Universal AC Input Reference Design (Rev. A) 2018年 8月 28日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频