PMP20197
用于家用机顶盒的 11W SEPIC 转换器参考设计
PMP20197
概述
PMP20197 参考设计是一款 SEPIC 转换器,可在 13V 至 30V 输入电压下工作,并提供 18.9V (0.6A) 输出 (11.3W)。此低成本紧凑型设计的运行频率为 300KHz,可实现高于 91.6% 的满负载效率(输入电压 = 24V)。
特性
- 在整个输入电压范围内,可实现高于 90% 的满负载效率
- 低于 1.5% 的纹波电压
- 面积小,只有 1.5 平方英寸
输出电压选项 | PMP20197.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 13 |
Vin (Max) (V) | 30 |
Vout (Nom) (V) | 18.9 |
Iout (Max) (A) | .6 |
Output Power (W) | 11.34 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Sepic- CCM |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP20197 Test Results | 2017年 8月 22日 |