PMP11769
700W 汽车外部音频放大器参考设计
PMP11769
概述
该参考设计包含一款升压转换器,可通过 9V 至 16V 的输入电压输出 36.0V 电压、10.0A 连续电流/20.0A 峰值。它包含两个优质 D 类音频放大器,可提供 2 个 175W、4Ω 负载(左右声道)和 1 个 350W、2Ω 负载(低音炮)。由于其薄型和高功率输出,该设计非常适合汽车音频外部放大器应用。
特性
- 凭借 50V 负载突降和集成保护系统,可轻松集成至汽车系统
- 超高清音频,可为任何集成型 D 类放大器提供出色品质的声音
- 100kHz 带宽,支持高分辨率音频文件和格式
- 低噪音,消除了“嘶嘶”或“嗡嗡”声
输出电压选项 | PMP11769.1 | PMP11769.2 | PMP11769.3 | PMP11769.4 |
---|---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 6 | 35 | 35 | 10 |
Vin (Max) (V) | 16 | 37 | 37 | 15 |
Vout (Nom) (V) | 36 | 12 | -12 | 3.3 |
Iout (Max) (A) | 10 | .2 | .05 | .05 |
Output Power (W) | 360 | 2.4 | .6 | .165 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC | DC |
Topology | Boost | Boost- Non Sync | Buck Boost- Inverting | Linear Regulator |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
LM25122-Q1 — 符合 AEC-Q100 标准的具有多相功能的 3V 至 42V 宽输入电压同步升压控制器
数据表: PDF | HTML技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 5
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP11769 Test Results (Rev. A) | 2017年 3月 22日 | |||
技术文章 | Automotive audio from the inside out: more channels, more power, more applications | PDF | HTML | 2018年 10月 19日 | |||
更多文献资料 | High-Power Audio Amplifiers TPA322x/4x/5x | 2017年 12月 1日 | ||||
技术文章 | Get loud with a 700W automotive audio amplifier for infotainment systems | PDF | HTML | 2017年 6月 15日 | |||
更多文献资料 | TI Automotive External Amplifiers (Rev. A) | 2017年 2月 3日 |