高效 400W 交流/直流电源参考设计 PMP11064 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

PMP11064 是具有通用交流输入和 20V/20A 输出的高效交流/直流电源参考设计。 此设计中为 20V/20A 主电源应用了交错转换模式 PFC 和 LLC 串联谐振转换器。此设计还将具有 MOSFET 集成控制器的 PSR 反激式电源应用为辅助电源。在低压线路中和满载时可实现 91.2% 的效率。在高压线路中和满载时可实现 93.1% 的效率。

特性
  • 具有交错转换模式 PFC 和 LLC-SRC 的 400W PSU
  • 120VAC/60Hz 和满载时效率为 91.2%
  • 230VAC/50Hz 和满载时效率为 93.1%
  • 电路板尺寸:100mm x 200mm
  • 提供测试报告
  • 保持时间超过 20mS

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP11064.1
(Output Voltage 1)
PMP11064.2
(Output Voltage 2)
Vin (Min) (V)8585
Vin (Max) (V)265265
Vout (Nom) (V)2014
Iout (Max) (A)20.1
Output Power (W)4001.4
隔离/非隔离IsolatedIsolated
输入类型ACAC
拓扑Boost- PFC
Half Bridge- LLC
Flyback- DCM

TI 器件 (10)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD18532KCS  60V、N 沟道 NexFET MOSFET™、单路 TO-220、4.2mΩ  MOSFET的  样片或购买 查看设计套件与评估模块
INA213  26V、双向、零漂移、高精度、低侧/高侧、电压输出电流分流监控器  电流感应放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TL431  可调精密并联稳压器  电压参考  样片或购买 不可用
TPS715  采用 SC70 封装的 50mA、24V、3.2μA Iq、低压降线性稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC24610  二次侧同步整流器控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC25600  8 引脚高性能谐振模式 LLC 控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC27524  双路 5A 高速低侧电源 MOSFET 驱动器  门驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC27714  高速、4A、600V 高侧/低侧栅极驱动器  门驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC28063  具有改善的抗噪性能的自然交叉转换模式 PFC 控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC28910  具有初级侧控制功能的恒压恒流 700V 反激式开关  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CSD18532KCS 下载
INA213 下载 下载
下载 下载
TL431 下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
TPS715 下载 下载
UCC24610 下载 下载
下载 下载
UCC25600 下载 下载
UCC27524 下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
UCC27714 下载 -
UCC28063 下载 下载
UCC28910 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

应用手册 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 226 2019年 6月 28日
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1338 2015年 12月 21日
设计文件 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 195 2015年 12月 21日
PDF 259 2015年 12月 21日
PDF 337 2015年 12月 21日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章