PMP10632

13.2W (4A) 隔离型反激式转换器参考设计

PMP10632

设计文件

概述

PMP10632 是一种采用 LM5020-2 控制器 IC 的隔离型反激式转换器参考设计。此设计接受 36V 至 75V 输入电压(标称值为 48V),并提供 3.3V 隔离式输出,能够为负载提供 4A 连续电流。此设计的标称开关频率约为 250KHz。此报告的所有测试均是在 36V、48V 和 75V 的输入电压下进行的。该电路板是具有 1 盎司覆铜的 2 层 PCB。

特性
  • 初级与次级隔离
  • 第二级输出滤波器有助于降低输出电压纹波和降低 RMS 电流
  • 低温升
  • 逐周期电流限制
输出电压选项 PMP10632.1
Vin (Min) (V) 36
Vin (Max) (V) 75
Vout (Nom) (V) 3.3
Iout (Max) (A) 4
Output Power (W) 13.2
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Flyback- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDX1.PDF (1312 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRTU6.PDF (167 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRTU7.PDF (101 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRTU8.PDF (97 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRTV0.ZIP (647 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCE32.ZIP (189 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRTU9.PDF (483 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

LM502013V 至 100V 宽输入电压、电流模式 PWM 升压、反激式、Sepic 控制器

数据表: PDF
并联电压基准

LMV431A1%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP10632 Test Results 2017年 11月 30日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频