PMP10534

具有集成 FET 的 15W 同步降压稳压器参考设计

PMP10534

设计文件

概述

PMP10534 是一种单相同步降压变换器,采用 LM53603 调节器 IC,该 IC 包含顶部集成式 FET 和底部集成式 FET。该设计可接受 7V 到 36V 的输入电压,提供 5V 的输出电压,并且能够为负载提供 3A 的持续电流。

特性
  • 通过 AEC-Q1 级汽车认证
  • 可与外部时钟同步
  • 过载保护
  • 轻载模式可提高效率
  • 集成式高端 FET 和集成式低端 FET
  • 适用于小型解决方案的 2.1MHz 开关频率
输出电压选项 PMP10534.1
Vin (Min) (V) 7
Vin (Max) (V) 36
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 3
Output Power (W) 15
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Synchronous^Buck- Integrated Switch
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAX1.PDF (1140 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRIC3.PDF (290 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRIC4.PDF (72 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRIC5.PDF (126 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRIC6.PDF (100 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRIC8.ZIP (409 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCB98.ZIP (172 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRIC7.PDF (639 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM53603-Q1汽车类 3.5V 至 36V、3A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP10534 Test Results 2015年 10月 14日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频