PMP10143

通用交流输入、双路输出(12V/30mA,3.3V/400mA)隔离式反激转换器参考设计

PMP10143

设计文件

概述

PMP10143 参考设计演示了如何使用 UCC28880 高压开关来设计能提供大于 100 mA 的输出电流的脱机隔离式反激转换器。该设计使用次级侧反馈控制提供可用于偏置微控制器和 DSP 的严格调节的 3.3V/400mA 输出。此外,该设计还提供第 2 个 12V/30mA 的输出轨,可用于为继电器和其他模拟器件供电。

特性
  • 基于 UCC28880 的隔离式反激转换器
  • 该设计提供大于 100 mA 的输出
  • 使用次级侧光学反馈进行严格调节的 3.3V 输出(在 25C 时小于 1%)
  • 两个轨满载时的效率均大于 74%
  • 针对基本隔离而设计的反激式变压器
  • 短路耐受能力为 3 秒
  • 该设计已经过测试并包含测试结果和 CAD 文件
输出电压选项 PMP10143.1 PMP10143.2
Vin (Min) (V) 90 90
Vin (Max) (V) 275 275
Vout (Nom) (V) 12 3.3
Iout (Max) (A) .03 .4
Output Power (W) .36 1.32
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated
Input Type AC AC
Topology Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAP5.PDF (945 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRH72.PDF (253 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRH73.PDF (112 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRH74.PDF (208 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRH75.ZIP (96 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

UCC28880适用于非隔离式交流/直流转换的高电压开关

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LMV431A1%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP10143 Test Results 2015年 9月 23日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频