TI 高精度实验室 SAR ADC 评估模块性能演示套件 (PDK)
PLABS-SAR-EVM-PDK
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

PLABS-SAR-EVM-PDK 是一个实验平台,与 TI 高精度实验室视频配合使用有助于深入了解逐次逼近型寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 电路。评估模块 (EVM) 平台包含适用于公共 SAR ADC 电路的两个通道,该电路可轻松连接到高精度信号注入器评估模块 (PSIEVM),以提供用于驱动 SAR ADC 的低失真、低噪声输入信号;第三个通道旨在用不同吞吐量对超低功耗 ADC 进行功耗调节。EVM 平台还包含可安装在主板上的 10 个测试板,用于显示不同前端驱动电路对性能的影响。

PLABS-SAR-EVM-PDK 用户指南阐述了具有便携式 PSIEVM 的 EVM 的配置示例,但 EVM 可与任何标准测试设备配合工作。

TI 高精度实验室是业内首个面向模拟工程师的综合性在线课堂。PLABS-SAR-EVM-PDK 是业内首款适用于数据转换器的产品。

 

特性
  • 直观的安装过程 - 原理图显示在 PCB 镀层
  • 无需外部电源
  • 包含多个配有不同驱动放大器 RC 滤波器的测试板,以便于进行实验
  • 交货时附带 PHI 控制器,具有通过 USB 2.0(或更高版本)连接至 EVM 的便捷接口,以实现电力输送以及数字 I/O
  • 软件套件包括
    • 用于数据采集的图形工具
    • 光谱分析
    • 输出代码直方图生成

包含项目

  • PLABS-SAR-EVM board
  • PHI EVM controller
  • PSI evaluation module (PSIEVM)
  • Coupon board (10)
  • USB cable (2)
  • SMA cable (1)

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

PLABS-SAR-EVM-PDK:
TI Precision Labs SAR ADC Evaluation Module Performance Demonstration Kit (PDK)

$499.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
数据表 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2686 2019年 5月 20日 下载英文版本 (Rev.B)
PDF 1595 2016年 5月 27日 下载英文版本 (Rev.C)
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 4584 2018年 3月 1日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

软件 (1)


TI 器件 (14)

器件型号 名称 产品系列
ADS1220  具有 I2C 接口的超小型、低功耗 24 位模数转换器  模数转换器 (ADCs) 
ADS7042  业界最小和功耗最低的具有 SPI 接口的 12 位、1 Msps SAR ADC  模数转换器 (ADCs) 
ADS8860  16 位 1 MSPS、串行、伪差动输入、微功耗、微型、SAR ADC  模数转换器 (ADCs) 
ADS8862  具有 18 位、333kSPS 和串行接口的微功耗小型差动输入  模数转换器 (ADCs) 
ADS8864  具有 18 位、333kSPS 和串行接口的微功耗小型差动输入  模数转换器 (ADCs) 
ADS8866  16 位、1 MSPS、串行接口、微功耗、迷你型差动输入 SAR  模数转换器 (ADCs) 
INA326  精密低漂移 CMOS 仪器放大器  放大器 
OPA2320  20MHz、0.9pA Ib、RRIO、精密 CMOS 运算放大器  运算放大器 (op amps) 
OPA320  20MHz、0.9pA Ib、RRIO、精密 CMOS 运算放大器  运算放大器 (op amps) 
OPA376  低噪声、低 IQ 精密运算放大器  运算放大器 (op amps) 
REF5030  低噪声、极低漂移、高精度电压基准  电压参考 
REF5050  3µVpp/V 噪声、3ppm/°C 漂移精密系列电压基准  电压参考 
REF6050  具有集成高带宽缓冲器的 5ppm/C 高精度电压基准  电压参考 
TPS7A47  36V、1A、4.17μVRMS、RF LDO 稳压器  电源管理 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章