PGA855EVM

PGA855 全差分输出可编程增益仪表放大器评估模块

PGA855EVM

立即订购

概述

PGA855 评估模块 (EVM) 是用于评估 PGA855 的开发平台,PGA855 是一款具有差分输出的高精度可编程增益放大器。PGA855 经过优化,可驱动具有全差分输入的高性能模数转换器 (ADC) 的输入。

特性
  • 快速、简单地评估 PGA855;可访问功能并测量性能
  • 超小型 A 版 (SMA) 连接器和测试点可实现快速测试
  • 可编程增益放大器 (PGA) 可配置为 0.125V/V 至 16V/V 的二进制增益设置
  • 可访问输出电压共模 (VOCM) 控制以及 VO+ 和 VO- 引脚,轻松进行评估
可编程和可变增益放大器(PGA 和 VGA)
PGA855 低噪声、宽带宽、全差分输出可编程增益仪表放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

PGA855EVM — PGA855 evaluation module for fully-differential-output programmable-gain instrumentation amplifier

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 PGA855 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 9月 28日
证书 PGA855EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 12月 1日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频