适用于 SimpleLink™ MSP432™ MCU 的 MikroElektronika 生态系统 MIKROELEKTRONIKA (正在供货)

描述/特性

技术文档

订购选项



描述

MikroElektronika 是用于开发嵌入式系统的硬件和软件工具的生产商和零售商。其最知名的软件产品是 mikroC、mikroBasic 和 mikroPascal 编译器。

该公司的旗舰型硬件产品系列是 click boards™,该系列有 250 多种附加电路板,可用于将微控制器与外设传感器或收发器相连接。

MikroElektronika 为 MSP432 微控制器提供了一个完整的开发工具链,其中包含适用于 ARM 编译器的 mikroC、mikroBasic 和 mikroPascal,适用于 MSP432 开发板的 clicker 和 clicker 2,以及适用于 MSP432 硬件编程器和调试器的 mikroProg。

  1. 适用于 ARM 的 mikroC、mikroBasic 和 mikroPascal
    • mikroC、mikroBasic 和 mikroPascal 的主要优势是提高了用户的效率和生产力。它们是非常全面的开发工具,但却简单易学,简便易用。这通过三个方面的组合来实现,即:(1) 直观的用户界面;(2) 大量有用的附加内置工具和库;(3) 大量可提供额外价值的外部资源。
  2. MSP432 clicker
    • MSP432 clicker 是一款带有 click board™ 连接的紧凑型入门开发套件,可让设计人员将板载 MCU 与 250 多个传感器和收发器相连接。clicker 电路板可承载带有内置 USB-HID 引导加载程序的 MSP432 MCU,从而让编程变得简单易行。
  3. 适用于 MSP432 的 clicker 2
    • 适用于 MSP432 的 clicker 2 是一款紧凑型开发套件,具有两个可用于 click board™ 连接的 mikroBUS™ 插座。它具有一个带内置 USB-HID 引导加载程序的 MSP432P401R MCU(32 位 ARM Cortex-M4 微控制器),使编程变得很简单。
  4. 适用于 MSP432 的 mikroProg
    • 适用于 MSP432 的 mikroProg 是一款适用于 MSP432 器件的快速编程器和硬件调试器。其主要特性是:性能出色、操作方便、设计雅致且价格便宜。它在 MikroElektronika ARM 编译器(mikroC、mikroBasic、mikroPascal)中受支持。

特性
  1. 适用于 ARM 的 mikroC、mikroBasic 和 mikroPascal
    • 免费提供 500 多个函数库,还提供社区网站 (libstock.com)。
    • 具有功能强大的 IDE,可提供用户友好型界面和内置附加软件工具。
    • 与适用于 MSP432 MCU 的 MikroElektronika 硬件工具链兼容
    • 一次性付款(无维护费),频繁更新
  2. MSP432 clicker
    • MSP432P401R MCU
    • 具有 FPU 和内存保护单元的 ARM 32 位 Cortex®-M4F
    • 频率最高达 48MHz
    • 256KB 闪存
    • 64KB SRAM
    • 4 个 16 位计时器、2 个 32 位计时器、UART、SPI 等
    • 1 个 USB MINI-B 连接器、2 个 LED、2 个按钮、1 个重置按钮
    • 预编程有 USB HID 引导加载程序。还采用适用于 MSP432 连接器的 mikroProg
    • 适用于 click 板的 mikroBUS™ 插座
    • 通过 USB 的 5V 电源
  3. 适用于 MSP432 的 Clicker 2
    • MSP432P401R MCU
    • 具有 FPU 和内存保护单元的 ARM 32 位 Cortex-M4F
    • 频率最高达 48MHz
    • 256KB 闪存
    • 64KB SRAM
    • 4 个 16 位计时器、2 个 32 位计时器、UART、SPI 等
    • 预编程有 USB HID 引导加载程序。还采用适用于 MSP432 连接器的 mikroProg
    • 2 个用于连接 250 多个 click boards™ 的 mikroBUS™ 插座、2 个 1x26 接头
    • 5V(通过 USB)或锂聚合物电池 (3.7V)
  4. 适用于 MSP432 的 mikroProg
    • 硬件调试
    • 连接器 IDC10
    • 适用于 MSP432 的 mikroProg 与 MikroElektronika MSP432 clicker 和 clicker 2 电路板兼容

包含项目

  • Compiler, Editor, programmer and debugger GUI


立即订购
器件型号 通过第三方购买 状态 当前版本   操作系统  

MIKROE-2502:
MSP432 Clicker 2 [MikroElektronika]

免费


转至 MikroElektronika
ACTIVE    

MIKROE-2503:
MSP432 Clicker [MikroElektronika]

免费


转至 MikroElektronika
ACTIVE    

MIKROE-1961:
mikroC PRO for ARM® MCUs [MikroElektronika]

免费


转至 MikroElektronika
ACTIVE 5.0.0   Windows  

TI 器件 (2)

器件型号 名称 产品系列
MSP432P401M  MSP432P4xx:Falcon 系列  SimpleLink 解决方案 
MSP432P401R  MSP432P4xx:Falcon 系列  SimpleLink MCU 


技术文章

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方网络的第三方成员提供,仅供您方便查阅。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些第三方内容,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。