MIKRO-3P-HDC-CLICK

采用温度和湿度传感器的 MikroElektronika mikroBUS 快速原型设计 Click board

MIKRO-3P-HDC-CLICK

来自 : MikroElektronika
立即订购

概述

MikroE Click board™ HDC-CLICK 系列产品是采用德州仪器 (TI) 温度和湿度传感器的紧凑型附加电路板。

所选的每个传感器都有指定的湿度(通常表示为 %RH)和温度读数分辨率。这款 Click board™ 产品具有长期稳定性和可靠性以及其他特性,非常适合开发各种与温度和湿度相关的汽车和工业应用,例如坚固耐用的越野车或其他户外机动系统。

所有 HDC-CLICK 产品都具有符合 mikroSDK 标准的库,该库包含可简化软件开发的函数。Click board™ 产品出厂时经过全面测试,可在配备 mikroBUS™ 插槽的系统上直接使用。

精选的 Click board™ 产品支持 ClickID,可通过 1-Wire® 接口供电并从 EEPROM 读取数据,从而识别连接的外设。

特性
  • ‌Click board:PCB 宽度 = 25.4mm;长度 = 28.6mm(S 尺寸)
  • mikroBUS™ 标准,I2C:SDA = 引脚 11,SCL = 引脚 12
  • I2C 数字温度和湿度传感器
  • 支持其他功能(地址选择、GPIO、LED 指示灯),具体取决于器件
  • 电源电压范围:3.3V 或 5V
  • 具有 ClickID,通过 1-Wire® 接口和 EEPROM 进行自动识别
  • 配备清单文件和 Linux 驱动程序,支持即插即用
湿度传感器
HDC3021 带有可拆卸式胶带盖的 0.5% RH 数字湿度传感器
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 MikroElektronika

立即订购并开发

评估板

TEMPHUM-24-CLICK — MIKROE-5651 具有 ClickID 且采用 HDC3021 温度和湿度传感器的 S 尺寸 mikroBUS™ Click board™

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

相关设计资源

硬件开发

评估板
BEAGL-PLAY-SBC 由 BeagleBoard.org 基金会提供的基于 AM62x 的 BeaglePlay® 单板计算机

支持与培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 MikroElektronika.

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。