MCT8314ZEVM 是一款原型评估模块,限量出售。
MCT8314ZEVM
MCT8314Z 三相含传感器梯形 BLDC 电机驱动器评估模块
MCT8314ZEVM
概述
MCT8314Z 是一款 4.5V 至 35V、1.5A 峰值三相栅极驱动器 IC,采用带传感器梯形控制,适用于电机驱动应用。MCT8314Z 在固定功能状态机中提供三个集成式半桥和含传感器梯形控制,无需微控制器即可直接驱动三相无刷直流电机。MCT8314Z 集成了电流检测功能(无需外部检测电阻)、一个为外部电路供电的 LDO、三个模拟霍尔比较器以及许多保护功能。
特性
- 4.5V 至 35V 工作电压,1.5A 峰值电流驱动
- 集成 MOSFET 的导通状态电阻为 575mΩ
- 集成了三个用于转子位置检测的模拟霍尔比较器,以实现含传感器梯形 BLDC 电机控制
- 模拟或数字霍尔传感器兼容性
- 板载 MSP430 可连接 GUI
- Micro-USB 电缆
集成控制 BLDC 驱动器
立即订购并开发
评估板
MCT8314ZEVM — MCT8314Z evaluation module
TI.com 上无现货
固件
MCT8314ZEVM-MSP430FR2355-FW — MSP430 firmware for MCT8314ZEVM compatibility with MCT8314Z GUI
MCT8314ZEVM-MSP430FR2355-FW — MSP430 firmware for MCT8314ZEVM compatibility with MCT8314Z GUI
版本: 1.0.0
发布日期: 28 十一月 2023
产品
集成控制 BLDC 驱动器
硬件开发
评估板
发布信息
Firmware package for the MSP430FR2355 on the MCT8314ZEVM for compatability with the MCT8314Z GUI.
MCT8314Z-GUI — GUI for the MCT8314ZEVM
版本: 1.0.0
发布日期: 28 十一月 2023
产品
集成控制 BLDC 驱动器
硬件开发
评估板
发布信息
MCT8314Z GUI (Compatible with RTM MCT8314Z)
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | MCT8314Z 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 2月 12日 | |
证书 | MCT8314ZEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 12月 4日 |