LP875761Q1EVM
LP875761-Q1 单输出、四相降压转换器 EVM
LP875761Q1EVM
概述
LP875761Q1EVM 展示了德州仪器 (TI) 的集成电路 LP875761-Q1。
LP875761-Q1 是一款高性能多相位降压转换器,专为满足汽车应用中最新应用处理器的电源管理要求而设计。该器件包含 4 个降压直流/直流转换器内核,它们配置为单个四相降压转换器。LP875761-Q1 可以驱动高达 16A 的负载电流,集出色的解决方案尺寸和效率于一体。该器件可通过 PC 和提供的 GUI 进行控制。
特性
- 软件控制器
- USB-TO-I²C 接口支持 I²C 总线上的 3.4MHz 时钟频率
- 多功能 GUI:输出电流测量及状态指示器
- 控制台应用程序允许运行脚本。应用程序可执行用户指定的脚本。
- 便捷的测试点,适合所有 I/O
- USB 2.0 cable A male to mini B male
多通道 IC (PMIC)
立即订购并开发
评估板
LP875761Q1EVM — LP875761-Q1 单输出、四相降压转换器 EVM
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI
SNVC232 — LP8757EVM GUI
SNVC232 — LP8757EVM GUI
版本: 01.00.00.00
发布日期: 04 十二月 2018
产品
多通道 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/snvc232 or www.ti.com.cn/lit/xx/snvc232/snvc232.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SNVC232. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | LP875761Q1EVM Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2020年 10月 9日 | ||
证书 | LP875761Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 8月 13日 |