LP8557IEVM

用于具有 I2C 控制的 LP8557 高效率白光 LED 背光驱动器的评估模块

LP8557IEVM

立即订购

概述

LP8557IEVM is a 6-channel high efficiency LCD backlight driver evaluation kit that includes an I2C compatible program and USB2ANY adapter board with mini USB cable that exercises the part in a simple way.  The status of the device is monitored by the evaluation software and the various configurations can be explored.

特性
  • Includes LED load board
  • Supports PWM dimming input
  • Test points for power measurements
  • Windows 7 evaluation software
  • Includes USB interface
背光 LED 驱动器
LP8557 适用于平板电脑的高效 LED 背光驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LP8557IEVM — 用于具有 I2C 控制的 LP8557 高效率白光 LED 背光驱动器的评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SNVC125 — LP8557 evaluation program

支持的产品和硬件
下载

SNVC125 LP8557 evaluation program

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 18 七月 2013
download LP8557 evaluation program (zip)  — 777 K

校验和
产品
背光 LED 驱动器
LP8557 适用于平板电脑的高效 LED 背光驱动器
硬件开发
评估板
LP8557IEVM 用于具有 I2C 控制的 LP8557 高效率白光 LED 背光驱动器的评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/snvc125 or www.ti.com.cn/lit/xx/snvc125/snvc125.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SNVC125. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 LP8557IEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 LP8557IEVM User's Guide 2013年 12月 17日

相关设计资源

硬件开发

评估板
LP8557EVM 用于 LP8557 6 通道高效率 LED 背光驱动器的评估模块

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频