LP5813-12WCSPEVM
LP5813/LP5812 具有自动动画控制功能的 4 x 3 LED 矩阵驱动器评估模块
LP5813-12WCSPEVM
概述
LP5813/12 评估模块展示了 LP5813 和 LP5812 4 × 3 矩阵 RGB LED 驱动器的所有特性。这两个器件之间的区别在于是否具有同步升压功能。LP581x 图形用户界面 (GUI) 用于将 USB2ANY 连接到 EVM。此 EVM 通过 USB2ANY 接口适配器提供 I2C 输入。
特性
- LP5813 具有自主控制功能的同步升压 4 × 3 矩阵 RGB LED 驱动器
- LP5812 具有自主控制功能的 4 × 3 矩阵 RGB LED 驱动器
- 通过 USB2ANY 接口适配器提供 I2C 输入和电源
- LP581x GUI 用于控制 EVM
立即订购并开发
评估板
LP5813-12WCSPEVM — Evaluation module for LP5813 and LP5812 4 x 3 Matrix RGB LED Driver
TI.com 上无现货
LP581XEVM-GUI — GUI for LP581x Family LED Drivers
版本: V0.16.0
发布日期: 10 三月 2024
Online version
产品
RGB LED 驱动器
硬件开发
评估板
发布信息
The LP581XEVM-GUI is a evaluation tool for LP581x family devices, it can be used to evaluate the LP581xEVM or customized board through USB2ANY interface adapter and showcases all the features of the LP581x family devices.
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | LP5813-12 评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 4月 23日 | |
证书 | LP5813-12WCSPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 7月 28日 |