LMR23625CFPEVM
LMR23625CFPDDR 宽输入电压同步降压转换器评估模块
LMR23625CFPEVM
概述
LMR23625CFPEVM 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 LMR23625CFPDRR 降压转换器。LMR23625CFPEVM 在 4V 至 36V(额定电压为 12V)的输入电压范围内工作,在电流为 2.5A 时提供 5.0V/3.3V 的输出。此电路板包含跳线连接器,用来选择输出选项、启用或禁用转换器运行以及与外部时钟同步。此电路板还具有适用于反馈环路测量的交流信号注入端。
特性
- 输入电压范围为 4V 至 36V
- 跳线可选输出选项(5V 或 3.3V)
- 高达 2.5A 的输出电流
- 2.1MHz 开关频率
- 与外部时钟频率同步
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | LMR23625CFPDRREVM User’s Guide | 2017年 5月 25日 | |||
证书 | LMR23625CFPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |